メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/8""-1"" シールワッシャーセット(BSP)

通常単価(税別)
9,919
税込単価
10,911
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…BSPサイズ、外径×厚み(入数):1/8""、15.88×2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423MX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA423MXの仕様・寸法情報

ゴム詳細材質
二トリルゴム(NBR)
種類
シールワッシャ
総重量
555g
ケースサイズ
190×130×35(H)mm
金属部材質
セット内容
BSPサイズ、外径×厚み(入数):1/8"、15.88×2.03mm(25)・1/4"、20.57×2.03mm(25)・3/8"、23.80×2.03mm(15)・1/2"、28.58×2.50mm(15)・5/8"、31.75×2.50mm(15)・3/4"、34.93×2.50mm(15)・1"、42.80×2.50mm(4)

型番リスト

表示件数
型番
EA423MX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,919
( 10,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…BSPサイズ、外径×厚み(入数):1/8""、15.88×2.03mm(25)1/4""、20.57×2.03mm(25)3/8""、23.80×2.03mm(15)1/2""、28.58×2.50mm(15)5/8""、31.75×2.50mm(15)3/4""、34.93×2.50mm(15)1""、42.80×2.50mm(4)
・ケースサイズ…190×130×35(H)mm
・材質…ニトリルゴム
・金属部材質…鉄
・総重量…555g
・JAN:4548745198300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8""-1"" シールワッシャーセット(BSP)の型番EA423MXのページです。 型番EA423MXに関する仕様情報を記載しております。
1/8""-1"" シールワッシャーセット(BSP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/8""-1"" シールワッシャーセット(BSP)
M8-M24 シールワッシャーセット
M10-M24mm シールワッシャーセット
M24 シールワッシャー (10個)
M18 シールワッシャー (10個)
シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ武蔵オイルシール工業
通常価格9,91911,8025,0321,650905869 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ゴム詳細材質二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)-
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
総重量555g375g約500g---
ケースサイズ190×130×35(H)mm190×130×35(H)mm約218(W)×142(D)×50(H)mm---
金属部材質-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング