メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)

通常単価(税別)
7,797
税込単価
8,577
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…内径×線径(入数):8.91×1.82mm(100枚)10.51×1.8...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423ME
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA423MEの仕様・寸法情報

種類
Oリング
規格
その他
材質
ニトリルゴム
ケースサイズ
220×140×45(H)mm
セット内容
内径×線径(入数):8.91×1.82mm(100枚)、10.51×1.82mm(100枚)、11.88×1.91mm(75枚)、16.35×2.20mm(50枚)、19.17×2.46mm(50枚)、23.46×2.94mm(15枚)、29.71×2.94mm(15枚)、37.46×2.99mm(10枚)
材質詳細
ニトリルゴムB
総重量
340g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA423ME
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,797
( 8,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…内径×線径(入数):8.91×1.82mm(100枚)10.51×1.82mm(100枚)11.88×1.91mm(75枚)16.35×2.20mm(50枚)19.17×2.46mm(50枚)23.46×2.94mm(15枚)29.71×2.94mm(15枚)37.46×2.99mm(10枚)
・ケースサイズ…220×140×45(H)mm
・材質…ニトリルゴムB
・総重量…340g
・JAN:4548745198294

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)の型番EA423MEのページです。 型番EA423MEに関する仕様情報を記載しております。
オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)
オーリングセット(30サイズ)
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)
オーリングセット(19サイズ)
オーリングセット(6サイズ/フランジ用)
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,7977,2026,20311,8998,4136,676
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格その他P(運動・固定用)その他P(運動・固定用)その他その他
材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムフッ素ゴムニトリルゴム
ケースサイズ220×140×45(H)mm180×95×33mm240×175×50(H)mm280×187×41mm220×140×45(H)mm240×175×50(H)mm
セット内容内径×線径(入数):8.91×1.82mm(100枚)、10.51×1.82mm(100枚)、11.88×1.91mm(75枚)、16.35×2.20mm(50枚)、19.17×2.46mm(50枚)、23.46×2.94mm(15枚)、29.71×2.94mm(15枚)、37.46×2.99mm(10枚)---内径×線径(入数):18.66×3.53mm(50)、25×3.53mm(25)、32.92×3.53mm(15)、37.70×3.53mm(15)、47.22×3.53mm(10)、56.74×3.53mm(10)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング