メカニカル部品技術窓口
【商品仕様】・<セット内容>…内径×線径(入数):2.9×1.78mm(20)3.68×1...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・<セット内容>…内径×線径(入数):2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)
・ケースサイズ…240×175×50(H)mm
・材質…ニトリルゴム
・総重量…695g
・JAN:4548745197976
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

ミスミ
大口径Oリング
4
NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~