メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

通常単価(税別)
6,676
税込単価
7,344
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…内径×線径(入数):3×2mm(16)4×2mm(16)5×...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA423MBの仕様・寸法情報

種類
Oリング
規格
その他
材質
ニトリルゴム
ケースサイズ
240×175×50(H)mm
総重量
660g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA423MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,676
( 7,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…内径×線径(入数):3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)
・ケースサイズ…240×175×50(H)mm
・材質…ニトリルゴム
・総重量…660g
・JAN:4548745198003

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)の型番EA423MBのページです。 型番EA423MBに関する仕様情報を記載しております。
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
オーリングセット(30サイズ)
オーリングセット(18サイズ/メトリックサイズ)
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)
φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ)
オーリングセット(19サイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6767,2026,6896,20327,85911,899
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格その他P(運動・固定用)その他その他その他P(運動・固定用)
材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
ケースサイズ240×175×50(H)mm180×95×33mm275×160×45(H)mm240×175×50(H)mm260×200×34mm280×187×41mm
総重量660g134g410g695g480g425g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング