メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA423M
2025年07月に販売終了となりました。
代替品はEA423Rとなります。
よく一緒に見られています

エスコ
ゴムコード(オーリング用)通常出荷日:1 日目
よく一緒に見られています

エスコ
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)通常出荷日:1 日目
様々なサイズのOリングが作成可能です。
【商品仕様】
・<セット内容>
・巻尺
・シアノアクリレート接着剤(3g)
・カッター
・カッティングブロック
・オーリング用ゴムコード…Φ1.78、2.0、2.4、2.62、3.0、3.53、4.0、4.5、5.0、5.34、5.7、6.0、7.0、8.0mm(各2m)
・材質…ニトリルゴム
・ケースサイズ…425×250×125mm
・総重量…1.9kg
・JAN:4548745197990