17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

雌フレアー継手

通常単価(税別)
2,6264,136
税込単価
2,8894,550
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・小スペースで部品を継ぐことができます。【材質】・黄銅です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

六角対辺サイズ

全長

JANコード

最小発注数量
1/4
7/16×20
5/8"
33mm
4518340016934
1個
3/8
5/8×18
13/16"
37mm
4518340016941
1個
5/8
7/8×14
1-1/16"
49mm
4518340016965
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,675
( 2,943 )
1日目
2,626
( 2,889 )
1日目
4,136
( 4,550 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・小スペースで部品を継ぐことができます。【材質】・黄銅です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌フレアー継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌フレアー継手
フレアーアダプター(雌/雄) 真鍮
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 片ネジエルボ
フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 外ネジアダプタ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管エルボアダプタ
メーカーエスコエスコエスコミヤコミヤコミヤコ
通常価格2,626-1,243 -6081,600 -706 -636 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートエルボストレートエルボ
接続種類管⇔ねじ 差し込み式ねじ⇔ねじ管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格インチ 同径-インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1UNF(ユニファイ細目めねじ)-Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)
材質黄銅黄銅青銅黄銅黄銅リン脱酸銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング