メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

排水管クリーナー(吸引式)

通常単価(税別)
2,423
税込単価
2,665
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ハンドルで空気を圧縮し、その力でドレン洗浄します。・ゴムアダプター…直径70mm・直径1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA340BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340BSの仕様・寸法情報

種類
関連部品・アクセサリ
ゴムアダプター
Φ70mm・Φ150mm×各1個付
全長
430mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA340BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,423
( 2,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドルで空気を圧縮し、その力でドレン洗浄します。
・ゴムアダプター…直径70mm・直径150mm×各1個付
・全長…430mm
・JAN:4548745180404

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管クリーナー(吸引式)の型番EA340BSのページです。 型番EA340BSに関する仕様情報を記載しております。
排水管クリーナー(吸引式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管クリーナー(吸引式)
排水管クリーナー(ジェット式)
サクションポンプ(ドレンホース用) 適合ホース内径:φ14・16mm
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ
メーカーエスコエスコエスコSMCSMCCKD
通常価格2,4234,3092,8372,277 -1,795 -67,721 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜13日目
種類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ制御バルブ・リレー制御バルブ・リレー検出機器
ゴムアダプターΦ70mm・Φ150mm×各1個付Φ55mm・Φ70mm・Φ45~95mm×各1個付----
全長430mm約380mm約430mm(ハンドルを押した状態)/約595mm(ハンドルを引いた状態)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング