メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA338AB
2025年12月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

エスコ
3-10mm ホースカッター通常出荷日:1 日目
よく一緒に見られています

エスコ
Φ3-13mm/115mm ホースカッター通常出荷日:1 日目
【商品仕様】
・サイズ(約)…245(L)×20(W)×77(H)mm(ブレードベース時)245(L)×88(W)×77(H)mm(アングルスケール装着時)
・刃長…60mm
・ハンドル長…125mm
・ケーブル切断能力…3心×5.5mm2(銅線)
・材質…ハンドル:スチール刃:スプリングスチール
・重量…326g(ブレードベース装着時)348g(アングルスケール装着時)
・付属品…替刃2枚(グリップに内蔵)ングルスケール付
・ビニールホースやプラスチックモール、ケーブルなどの切断に
・JAN:4548745923087