メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ6-37mm/210mm ホースカッター

通常単価(税別)
3,867
税込単価
4,254
通常出荷日:1日目

ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。【商品仕様】・全長…210mm・切断能力…直径6~37mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA338A-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA338A-37の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
その他
関連部品種類
チューブカッター
全長
210mm
切断能力
Φ6~37mm
材質詳細
本体:アルミダイキャスト合金、刃:SK-5(炭素工具鋼)
重量
約191g
JANコード
4548745184716

型番リスト

表示件数
型番
EA338A-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,867
( 4,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
【商品仕様】
・全長…210mm
・切断能力…直径6~37mm
・材質…本体:アルミダイキャスト合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
・JAN:4548745184716

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ6-37mm/210mm ホースカッターの型番EA338A-37のページです。 型番EA338A-37に関する仕様情報を記載しております。
Φ6-37mm/210mm ホースカッターのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ブレードホース切断で使用
5
満足度:5.0
軽い力で簡単に切断できます。 今まで切断にカッターナイフを使用していましたが、 作業時間短縮になり購入してよかったと思い...もっと読む
1人が参考にしています。
ホースの切断
4
満足度:4.0
切れ味は抜群でした。 持ち手部分が結構開くので手の小さな人だと持ちにくく なるかもしれません。
1人が参考にしています。
エアホースの切断に使用
5
満足度:5.0
様々なサイズのホースを切断できる   切断が楽にでき満足                      
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
3-10mm ホースカッター
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
6mm コネクター(ストレート型/PP製)
300mm 手元用ウレタンホース(プラグ付)
6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8678771,6351951,4206,410
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品-ストレートストレート
材質その他その他その他-ウレタンウレタン
関連部品種類チューブカッターチューブカッターチューブカッター---
全長210mm80mm-40mm300mm5m
切断能力Φ6~37mmΦ3~10mm1/8"~1/2"(Φ3~13mm)---

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング