メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ3-13mm/115mm ホースカッター

通常単価(税別)
1,635
税込単価
1,799
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ…115(L)×43(W)×7(D)mm・切断能力…1/8"/1/2"(直径3/1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA338A-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA338A-13の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
その他
関連部品種類
チューブカッター
サイズ
115(L)×43(W)×7(D)mm
切断能力
1/8"~1/2"(Φ3~13mm)
材質詳細
本体:プラスチック、刃:ステンレス
重量
35g
JANコード
4548745936988

型番リスト

表示件数
型番
EA338A-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,635
( 1,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…115(L)×43(W)×7(D)mm
・切断能力…1/8"/1/2"(直径3/13mm)
・材質…本体:プラスチック、刃:ステンレス
・重量…35g
・JAN:4548745936988

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ3-13mm/115mm ホースカッターの型番EA338A-13のページです。 型番EA338A-13に関する仕様情報を記載しております。
Φ3-13mm/115mm ホースカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)
4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)
4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)
500m ビニタイ(ポリエチレン製)
30m ビニタイ(PVC製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6352915,9835,9835,697 -666 -
通常出荷日1日目1日目9日目9日目1日目1日目
種類関連部品関連部品--関連部品関連部品
材質その他その他--その他その他
関連部品種類チューブカッター結束用部材--結束用部材結束用部材
サイズ115(L)×43(W)×7(D)mm4×120mm4mm×500m4mm×500m4mm×500m4mm×30m
切断能力1/8"~1/2"(Φ3~13mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング