メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Rc 3/4"" フロースイッチ

Rc 3/4"" フロースイッチ EA153E-26
通常単価(税別)
23,502
税込単価
25,852
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・使用圧力…0.05/0.5MPa・耐圧力…1.0MPa・流体温度…5/60℃・周囲温度…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA153E-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA153E-26の仕様・寸法情報

種類
フロースイッチ
配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
3/4
配管ねじの種類
Rc(R)
センサ・モニタ構造
一体形
流体の種類
耐圧力(MPa)
1
流体温度
5~60℃
使用圧力
0.05~0.5MPa
周囲温度
5~60℃
接点
1c接点
接点容量
AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
重量
1.3kg
JANコード
4518340453852

商品情報

製品仕様

型番流体温度使用圧力取付ねじ
EA153E-265~60℃0.05~0.5MPaRc(PT)3/4

型番リスト

表示件数
型番
EA153E-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,502
( 25,852 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.05/0.5MPa
・耐圧力…1.0MPa
・流体温度…5/60℃
・周囲温度…5/60℃
・接点…1a1b接点
・用途…流体(水)
・接点容量…AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
・取付ねじ…Rc(PT)3/4
・重量…1.3kg
・JAN:4518340453852

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rc 3/4"" フロースイッチの型番EA153E-26のページです。 型番EA153E-26に関する仕様情報を記載しております。
Rc 3/4"" フロースイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc 3/4"" フロースイッチ
フロースイッチ BN-13シリーズ
フロースイッチ
デジタルフロースイッチEA153SH
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ
電子式圧力スイッチ PS4シリーズ
メーカーエスコ日本精器エスコエスコSMCコガネイ
通常価格23,5029,989 -14,499 -18,100 -10,291 -11,832 -
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フロースイッチフロースイッチフロースイッチフロースイッチフロースイッチ圧力スイッチ
配管口の種類めねじめねじめねじ-おねじおねじ・めねじ
配管ねじの呼び3/4----1/8
配管ねじの種類Rc(R)RCRc(R)--Rc(R)
センサ・モニタ構造一体形-一体形一体形一体形一体形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング