メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8.0mm ホースニップル

通常単価(税別)
1,042
税込単価
1,146
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…真鍮・タケノコ径…8mm・全長…52mm・JAN:4518340430990

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141E-2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA141E-2.5の仕様・寸法情報

種類
関連部品(スリーブ・ニップル)
使用流体
空気 / ガス
本体材質
黄銅
呼径(φ)
6
適用ホース内径(φ)
8
全長
52mm
重量
21g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA141E-2.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042
( 1,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・タケノコ径…8mm
・全長…52mm
・JAN:4518340430990

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0mm ホースニップルの型番EA141E-2.5のページです。 型番EA141E-2.5に関する仕様情報を記載しております。
8.0mm ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0mm ホースニップル
G 1"" x25.0mm 雌ねじステム
G 1"" x19.0mm 雌ねじステム
G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム
6.5mm プラグ(ウレタンホース用)
6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0422,7202,5662,0553334,354
通常出荷日1日目9日目9日目1日目1日目1日目
種類関連部品(スリーブ・ニップル)--ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体空気 / ガス--水 / 空気空気空気
本体材質黄銅--スチールアルミアルミ
呼径(φ)6-----
適用ホース内径(φ)8--196.56.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング