17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パイププラグ(真鍮製)

通常単価(税別)
2531,413
税込単価
2781,554
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・エスコ ホース用継手 パイププラグ(真鍮製)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

全長

重量

六角対辺

JANコード

ねじ有効長

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
10.5mm
約8g
14mm
4548745732955
6mm
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
13mm
約14g
17mm
4548745732962
8mm
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
14mm
約18g
19mm
4548745732979
9mm
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
17.5mm
約53g
30mm
4548745733181
12mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253
( 278 )
1日目
373
( 410 )
9日目
506
( 557 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 パイププラグ(真鍮製)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイププラグ(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイププラグ(真鍮製)
G 1/2"" パイププラグ(真鍮製)
ニップル G(真鍮製)
ニップルR(真鍮製)
エルボーコネクターG(真鍮製)
中間ソケット(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格253-699300 -327 -687 -300 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状プラグプラグニップルニップルエルボソケット
ねじの種類1G(おねじ)G(おねじ)G(おねじ)RG(めねじ)G(めねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(めねじ)G(めねじ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング