メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

G 1/2"" パイププラグ(真鍮製)

通常単価(税別)
699
税込単価
769
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…真鍮(ニッケルメッキ)・最高使用圧力…0.78MPa(8kgf/cm2)・ねじ径…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141CK-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA141CK-4の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
プラグ
ねじの種類1
G(おねじ)
ねじの呼び1
1/2B(15A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(めねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/2B(15A)
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
水 / 空気
全長
15.5mm
重量
約27g
六角対辺
24mm
ねじ有効長
10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA141CK-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮(ニッケルメッキ)
・最高使用圧力…0.78MPa(8kgf/cm2)
・ねじ径…G(PF)1/2""
・六角幅…24mm
・全長…15.5mm
・ねじ有効長…10mm
・重量…約27g
・JAN:4548745733174

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1/2"" パイププラグ(真鍮製)の型番EA141CK-4のページです。 型番EA141CK-4に関する仕様情報を記載しております。
G 1/2"" パイププラグ(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1/2"" パイププラグ(真鍮製)
G 1/2""xG 1/2"" エルボーコネクター(真鍮製)
パイププラグ(真鍮製)
ニップル G(真鍮製)
エルボーコネクターG(真鍮製)
エルボーコネクターR×G(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6992,057253 -300 -687 -631 -
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目1日目〜1日目
種類継手-継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種-ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状プラグ-プラグニップルエルボエルボ
ねじの種類1G(おねじ)-G(おねじ)G(おねじ)G(めねじ)R
ねじの呼び11/2B(15A)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング