17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

異径ニップル G(真鍮製)

通常単価(税別)
4111,861
税込単価
4522,047
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ホース用継手 異径ニップル G(真鍮製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

全長

重量

六角対辺

JANコード

ねじ有効長

最小発注数量
1/8B(6A)
1/4B(8A)
19.2mm
約15g
17mm
4548745733679
6×8mm
1個
1/8B(6A)
3/8B(10A)
20.2mm
約20g
19mm
4548745733686
6×9mm
1個
1/8B(6A)
1/2B(15A)
24.7mm
約34g
24mm
4548745733693
6×10mm
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
22.2mm
約21g
19mm
4548745733709
8×9mm
1個
1/4B(8A)
1/2B(15A)
23.7mm
約26g
24mm
4548745733716
8×10mm
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
24.7mm
約38g
24mm
4548745733723
9×10mm
1個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
27.5mm
約65g
28mm
4548745733846
10×11mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
1日目
511
( 562 )
1日目
892
( 981 )
1日目
652
( 717 )
1日目
824
( 906 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目
1,861
( 2,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 異径ニップル G(真鍮製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径ニップル G(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径ニップル G(真鍮製)
異径ニップル R(真鍮製)
ニップル G(真鍮製)
ニップルR(真鍮製)
エルボーコネクターG(真鍮製)
エルボーコネクターR×G(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格411-400 -300 -327 -687 -631 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ニップルニップルニップルニップルエルボエルボ
ねじの種類1G(おねじ)RG(おねじ)RG(めねじ)R
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(おねじ)R---G(めねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング