17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Y型コネクターR×G(真鍮製)

通常単価(税別)
1,5512,769
税込単価
1,7063,046
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】エスコ ホース用継手 Y型コネクターR×G(真鍮製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(雄)

ねじ径(雌)

ねじ有効長

六角対辺

重量

JANコード

最小発注数量
R(PT)1/8"
G(PF)1/8"
8mm
14mm
約22g
4548745799651
1個
R(PT)1/4"
G(PF)1/4"
11mm
17mm
約43g
4548745799668
1個
R(PT)3/8"
G(PF)3/8"
12mm
22mm
約55g
4548745799675
1個
R(PT)1/2"
G(PF)1/2"
14mm
26mm
約108g
4548745799682
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,551
( 1,706 )
1日目
1,616
( 1,778 )
1日目
2,121
( 2,333 )
9日目
2,769
( 3,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】エスコ ホース用継手 Y型コネクターR×G(真鍮製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y型コネクターR×G(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y型コネクターR×G(真鍮製)
Y型コネクターG(真鍮製)
T型コネクターR×G(真鍮製)
T型コネクターR(真鍮製)
T型コネクターG(真鍮製)
エルボーコネクターR×G(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,551-1,372 -824 -866 -947 -631 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手-ホース用継手-
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気-水 / 空気-
本体材質黄銅黄銅黄銅-黄銅-
形状ワイワイティー-ティー-
最高使用圧力0.8MPa0.8MPa0.78MPa(8kgf/cm2)-0.8MPa-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング