メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

G 1/2""xG 1/2"" エルボーコネクター(真鍮製)

通常単価(税別)
2,057
税込単価
2,263
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…真鍮(ニッケルメッキ)・最高使用圧力…0.78MPa(8kgf/cm2)・ねじ径…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141CA-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA141CA-24の仕様・寸法情報

ねじ径
G(PF)1/2”
ねじ有効長
14mm
サイズ(b)
33mm
六角対辺
21mm
最高使用圧力
0.8MPa
材質詳細
真鍮(ニッケルメッキ)
重量
約116g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA141CA-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,057
( 2,263 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮(ニッケルメッキ)
・最高使用圧力…0.78MPa(8kgf/cm2)
・ねじ径…G(PF)1/2""
・六角対辺…21mm
・サイズ(b)…33mm
・ねじ有効長…14mm
・重量…約116g
・JAN:4548745732764

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1/2""xG 1/2"" エルボーコネクター(真鍮製)の型番EA141CA-24のページです。 型番EA141CA-24に関する仕様情報を記載しております。
G 1/2""xG 1/2"" エルボーコネクター(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1/2""xG 1/2"" エルボーコネクター(真鍮製)
G 1/2"" パイププラグ(真鍮製)
エルボーコネクターG(真鍮製)
エルボーコネクターR×G(真鍮製)
エルボコネクターR(真鍮製)
ニップル G(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,057699687 -631 -823 -300 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
ねじ径G(PF)1/2”-----
ねじ有効長14mm-----
サイズ(b)33mm-----
六角対辺21mm-----
最高使用圧力0.8MPa-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト