メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)

通常単価(税別)
423
税込単価
465
通常出荷日:3日目

ケブラーとグラファイトからなるガスケット材料で、高温下での信頼性が高く、長期安定性があるパッキンです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141BV-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA141BV-8の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
シール材
材質
novapress MULTI II(高品質のアラミド繊維、特殊機能性フィラー、グラファイトをベースにNBRで接着したガスケット素材)
適合サイズ
1"
適用流体
蒸気、温水
内径×外径×厚み
23×33×2mm

型番リスト

表示件数
型番
EA141BV-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
423
( 465 )
3日目

詳細情報

基本情報

ケブラーとグラファイトからなるガスケット材料で、高温下での信頼性が高く、長期安定性があるパッキンです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)の型番EA141BV-8のページです。 型番EA141BV-8に関する仕様情報を記載しております。
1" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR]
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR]
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]
カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ[634-BL]
カムロック用ガスケット(パッキン)フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]
メーカーエスコトヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格423445 -442 -173 -4,530 -4,104 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類シール材シール材シール材シール材ダストキャップシール材
材質novapress MULTI II(高品質のアラミド繊維、特殊機能性フィラー、グラファイトをベースにNBRで接着したガスケット素材)-----
適合サイズ1"-----
適用流体蒸気、温水-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト