メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

G1/2" 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

通常単価(税別)
6,984
税込単価
7,682
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【カプラ・ワンタッチジョイント】G1/2"×13mm 雌ねじステム(スチーム...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141BS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA141BS-4の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
水 / 水蒸気
本体材質
[ステンレス] SUS304
ねじの種類
G(管用平行ねじ)
ねじの呼び(inch)
1/2
使用温度
蒸気:210℃以下、温水:120℃以下
全長
82.5mm
六角対辺
27mm
重量
130g
適合ホース内径
13mm
適合クランプ
EA141BT-4
最高使用圧力
1.8MPa(18kgf/cm2)

型番リスト

表示件数
型番
EA141BS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,984
( 7,682 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【カプラ・ワンタッチジョイント】G1/2"×13mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2" 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)の型番EA141BS-4のページです。 型番EA141BS-4に関する仕様情報を記載しております。
G1/2" 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2" 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
Rc1/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
Q.D.C. Hシリーズ BVHタイプ (雌ねじカプラー)
Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ(雌ねじカプラー)
Q.D.C. Hシリーズ BVHタイプ (雌ねじニップル)
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 プラグ
メーカーエスコエスコニッタニッタニッタ日東工器
通常価格6,9841,6235,1458,3852,334 -1,548 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)カプラーカプラーニップルプラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用めねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじ取付用
使用流体水 / 水蒸気水 / 空気 / 油 / 不活性ガス水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス
本体材質SUS304真鍮黄銅ステンレス黄銅真ちゅう

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト