17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

雄ねじステム(ナイロン製) EA141BHタイプ

通常単価(税別)
5931,024
税込単価
6521,126
通常出荷日:1日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【ホース用継手】雄ねじステム(ナイロン製)です。【特長】・取付ネジは管用テー...

詳細を確認
  • 一般水道の温度・圧力の範囲でご使用下さい。(熱湯は不可)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

呼径

(φ)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/2B
16
4518340547193
6497-15
1個
3/4B
19
4518340547209
6497-20
1個
1B
23.5
4518340547216
6497-25
1個
1 1/4B
30
4518340547223
6497-30
1個
1 1/2B
36.5
4518340547230
6497-40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
3日目
593
( 652 )
3日目
677
( 745 )
1日目
929
( 1,022 )
1日目
1,024
( 1,126 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ホース用継手】雄ねじステム(ナイロン製)です。
【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ

ご注意

  • 一般水道の温度・圧力の範囲でご使用下さい。(熱湯は不可)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじステム(ナイロン製) EA141BHタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじステム(ナイロン製) EA141BHタイプ
雄ねじステム(ナイロン製) EA471Dタイプ
38mm カップリング(ナイロン製)
カムロックカップリング(ナイロン製)
1/2"" ラブコック
φ10 ラブコック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格593-279 -9791,749 -2,9752,589
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類ホース用継手-----
本体材質樹脂-----
形状ストレート-----
ホース接続種類タケノコ-----
接続種類おねじ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング