17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

雄ねじステム 使用圧力2.5MPa(スチール 亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
2,0366,056
税込単価
2,2406,662
通常出荷日:1日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【ホース用継手】G1"~G1 1/2" 雄ねじステムです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

ねじ有効長

タケノコサイズ

全長

六角対辺

重量

JANコード

内径

最小発注数量
1B
25
17mm
41mm
80mm
36mm
220g
4518340200678
20mm
1個
1 1/4B
32
20mm
48mm
92mm
46mm
406g
4518340200685
25mm
1個
1 1/2B
38
22mm
51mm
100mm
55mm
532g
4518340200692
33mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036
( 2,240 )
3日目
3,775
( 4,153 )
1日目
6,056
( 6,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ホース用継手】G1"~G1 1/2" 雄ねじステムです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじステム 使用圧力2.5MPa(スチール 亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじステム 使用圧力2.5MPa(スチール 亜鉛メッキ)
雄ねじステム 使用圧力1.6MPa(スチール 亜鉛メッキ)
ホース継手 Y型ホースジョイント(メッキ付) HY
ホース継手 三方接手(メッキ付) HY
ホース継手(ステンレス製) トヨコネクタライト TC2-S型
ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型
メーカーエスコエスコアソーアソートヨックスオンダ製作所
通常価格2,036-588 -1,531 -630 -3,790 -579 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース継手ホース継手ホース用継手ホースニップル
使用流体空気空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油
本体材質スチールスチールC3771BD(本体)・C3604BD(ナット、竹の子)C3771BD材(鍛造材)ステンレスSUS304TP
形状ストレートストレートユニオン式Y型Y型ストレートニップル
ホース接続種類タケノコタケノコ竹の子竹の子袋ナットタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト