17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

雄ねじステム 使用圧力1.6MPa(スチール 亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
5881,687
税込単価
6471,856
通常出荷日:1日目~9日目

こちらの商品は、エスコ社の【ホース用継手】G1/4"~G3/4" 雄ねじステムです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

ねじ有効長

タケノコサイズ

全長

六角対辺

重量

JANコード

内径

最小発注数量
1/4B
9
9mm
28mm
44mm
14mm
22g
4518340200579
6mm
1個
1/4B
13
9mm
28mm
44mm
17mm
35g
4518340200586
8.5mm
1個
3/8B
10
10mm
28mm
45mm
19mm
31g
4518340200593
7mm
1個
3/8B
13
10mm
28mm
45mm
19mm
35g
4518340200609
10mm
1個
1/2B
13
15mm
41mm
65mm
22mm
60g
4518340200616
10mm
1個
1/2B
15
15mm
41mm
65mm
22mm
62g
4518340200623
12mm
1個
3/4B
15
16mm
41mm
65mm
27mm
92g
4518340200630
12mm
1個
3/4B
19
16mm
41mm
65mm
27mm
99g
4518340200647
15mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617
( 679 )
1日目
588
( 647 )
9日目
664
( 730 )
3日目
736
( 810 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,428
( 1,571 )
2日目
1,687
( 1,856 )
9日目
1,581
( 1,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ホース用継手】G1/4"~G3/4" 雄ねじステムです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじステム 使用圧力1.6MPa(スチール 亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじステム 使用圧力1.6MPa(スチール 亜鉛メッキ)
雄ねじステム 使用圧力2.5MPa(スチール 亜鉛メッキ)
ホース継手 Y型ホースジョイント(メッキ付) HY
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
ホース継手 三方接手(メッキ付) HY
ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
メーカーエスコエスコアソートヨックスアソートヨックス
通常価格588-2,036 -1,531 -11,188 -630 -15,664 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース継手ホース用継手ホース継手ホース用継手
使用流体空気空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料
本体材質スチールスチールC3771BD(本体)・C3604BD(ナット、竹の子)真鍮C3771BD材(鍛造材)SCS13(SUS304相当)
形状ストレートストレートユニオン式Y型ストレートY型ストレート
ホース接続種類タケノコタケノコ竹の子固定金具竹の子クランプ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト