メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

G 1"" x19.0mm 雌ねじステム

通常単価(税別)
2,566
税込単価
2,823
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…スチール(亜鉛メッキ)・ねじ径…G(PF)1""・適合ホース内径…3/4""(19...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141BD-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA141BD-12の仕様・寸法情報

ねじ径
G(PF)1”
使用圧力
2.5MPa
材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)
用途
圧縮空気、液体
適合ホース内径
3/4”(19mm)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA141BD-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,566
( 2,823 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・ねじ径…G(PF)1""
・適合ホース内径…3/4""(19mm)
・JAN:4518340200531

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1"" x19.0mm 雌ねじステムの型番EA141BD-12のページです。 型番EA141BD-12に関する仕様情報を記載しております。
G 1"" x19.0mm 雌ねじステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1"" x19.0mm 雌ねじステム
G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム
G 1"" x25.0mm 雌ねじステム
R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステム
R 1/4""x11.0mm 雄ねじステム
R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5662,0552,7202052051,005
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目9日目
ねじ径G(PF)1”-G(PF)1”R(PT)1/4”R(PT)1/4”R(PT)1/2”
使用圧力2.5MPa2.5MPa2.5MPa1MPa1MPa1MPa
材質詳細スチール(亜鉛メッキ)-スチール(亜鉛メッキ)真鍮真鍮真鍮(クロムメッキ)
用途圧縮空気、液体圧縮空気、液体圧縮空気、液体---
適合ホース内径3/4”(19mm)-1”(25mm)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト