メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6.5mm 中間ホースジョイント

通常単価(税別)
657
税込単価
723
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…真鍮(ニッケルメッキ)・適合ホースサイズ…内径直径6.5mm×外径直径10mm・使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141AY-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA141AY-6の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
本体材質
黄銅
形状
ストレート
ホース接続種類
袋ナット
接続種類
その他
適用ホース内径(φ)
6.5
適用ホース外径(φ)
10
使用圧力
1MPa
使用温度
-15~60℃(凍結なきこと)
表面処理
ニッケルメッキ

型番リスト

表示件数
型番
EA141AY-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657
( 723 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮(ニッケルメッキ)
・適合ホースサイズ…内径直径6.5mm×外径直径10mm
・使用圧力…1MPa
・使用温度…-15/60℃(凍結なきこと)
・JAN:4548745172997

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5mm 中間ホースジョイントの型番EA141AY-6のページです。 型番EA141AY-6に関する仕様情報を記載しております。
6.5mm 中間ホースジョイントのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ホースのつなぎに
5
満足度:5.0
急きょ ホースが延長が必要になり注文、早めに届き大変助かりました。 製品も問題無く使用できております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.5mm 中間ホースジョイント
G 1/4""x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)
中間ニップルソケット
中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)
R 3/4""xR 1/2"" ニップル
ニップル R×G
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格657891753 -390 -1,1681,004 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ホース用継手ホース用継手-関連部品(スリーブ・ニップル)--
本体材質黄銅黄銅-黄銅--
形状ストレートストレート----
ホース接続種類袋ナットその他----
接続種類その他めねじ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング