17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)

通常単価(税別)
390412
税込単価
429453
通常出荷日:1日目

エスコ ホース用継手 中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
雄(UNF):1/4"、雌(Rc):1/8"
4518340604018
NF-3281R
1個
雄:M6、雌(Rc):1/8"
4518340509214
NF-3611R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
1日目
390
( 429 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ホース用継手 中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)
黄銅製 変換内外ソケット NF
中間ニップルソケット
ニップル R×G
雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)
6.5mm 中間ホースジョイント
メーカーエスコアソーエスコエスコエスコエスコ
通常価格390-369 -753 -1,004 -4,150 -657
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品(スリーブ・ニップル)---ホース用継手ホース用継手
本体材質黄銅---ステンレス黄銅
使用圧力6.9MPa----1MPa
使用温度-50~150℃(凍結箇所を除く)----50~150℃-15~60℃(凍結なきこと)
メーカーアソー(ASOH)---アソー(ASOH)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング