メカニカル部品技術窓口

確定しました

R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップル

R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップル EA141AV-204A
通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…真鍮(クロムメッキ)・使用圧力…1MPa・使用温度…-15/60℃(凍結なきこと)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141AV-204A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA141AV-204Aの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
ニップル
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
3/8B(10A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/4B(8A)
材質
黄銅
表面処理
クロムメッキ
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水 / 空気
使用温度
-15~60℃(凍結なきこと)
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質使用圧力使用温度ねじ径入数
EA141AV-204A真鍮(クロムメッキ)1MPa-15~60℃(凍結なきこと)R(PT)3/8"×G(PF)1/4"1個

型番リスト

表示件数
型番
EA141AV-204A

種類

接続種類

接続形状

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

表面処理

最高使用圧力区分

最高使用圧力

(MPa)

使用温度

最小発注数量
継手
ねじ⇔ねじ異径
ニップル
R
3/8B(10A)
G(おねじ)
1/4B(8A)
クロムメッキ
1.0Mpa以下
1
-15~60℃(凍結なきこと)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮(クロムメッキ)
・使用圧力…1MPa
・使用温度…-15/60℃(凍結なきこと)
・ねじ径…R(PT)3/8""×G(PF)1/4""
・入数…1個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップルの型番EA141AV-204Aのページです。 型番EA141AV-204Aに関する仕様情報を記載しております。
R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップル
ニップル R×G
ニップル R
R 3/4""xR 1/2"" ニップル
R 1/8""xR 1/8"" ニップル
ニップルR(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6581,004 -182 -1,168123327 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
材質黄銅黄銅黄銅黄銅-黄銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気-水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト