17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続ねじの呼び

  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

雌ねじステム(真鍮 クロムメッキ)

通常単価(税別)
7881,506
税込単価
8671,657
通常出荷日:1日目

【特長】エスコ ホース用継手 雌ねじステム(真鍮 クロムメッキ)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

呼径

(φ)

適用ホース内径

(φ)

JANコード

最小発注数量
1/2B
16.5
15
4518340694033
1個
3/4B
20.5
19
4518340694040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
1日目
1,506
( 1,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】エスコ ホース用継手 雌ねじステム(真鍮 クロムメッキ)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじステム(真鍮 クロムメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじステム(真鍮 クロムメッキ)
雌ねじステム(真鍮)
雌ねじカップリング
雄ねじステム
雄ねじステム 使用圧力1.6MPa(スチール 亜鉛メッキ)
雄ねじステム 使用圧力2.5MPa(スチール 亜鉛メッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格788-160 -1,161 -1,088 -588 -2,036 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
本体材質黄銅黄銅アルミ黄銅スチールスチール
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコその他タケノコタケノコタケノコ
接続種類めねじめねじめねじおねじおねじおねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング