メカニカル部品技術窓口

確定しました

R 1/4""x11.0mm 雄ねじステム

  • ねじ径
    R(PT)1/4”
  • タケノコ径
    11.0mm
  • 使用圧力
    1MPa
  • 材質詳細
    真鍮
  • 適合ホース内径※
    10mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141AS-206
解除
数量:

EA141AS-206の仕様・寸法情報

ねじ径
R(PT)1/4”
タケノコ径
11.0mm
使用圧力
1MPa
材質詳細
真鍮
適合ホース内径※
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA141AS-206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215
( 237 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・ねじ径…R(PT)1/4""
・タケノコ径…11.0mm
・JAN:4518340694125

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4""x11.0mm 雄ねじステムの型番EA141AS-206のページです。 型番EA141AS-206に関する仕様情報を記載しております。
R 1/4""x11.0mm 雄ねじステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4""x11.0mm 雄ねじステム
R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステム
R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム
G 1"" x25.0mm 雌ねじステム
G 1"" x19.0mm 雌ねじステム
G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2152151,0292,5002,3561,894
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
ねじ径R(PT)1/4”R(PT)1/4”R(PT)1/2”G(PF)1”G(PF)1”-
タケノコ径11.0mm7.0mm17.5mm---
使用圧力1MPa1MPa1MPa2.5MPa2.5MPa2.5MPa
材質詳細真鍮真鍮真鍮(クロムメッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)-
適合ホース内径※10mm6mm16mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました