17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

Y型ユニオン

通常単価(税別)
407704
税込単価
448774
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ワンタッチ継手 Y型ユニオンです。【材質】・標準(PBT)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

1口側チューブ径

2口側チューブ径

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
4mm
4mm
4518340882195
ZY-0404
1個
6mm
6mm
4518340882218
ZY-0606
1個
8mm
6mm
4518340882225
ZY-0806
1個
8mm
8mm
4518340882232
ZY-0808
1個
12mm
12mm
4518340882270
ZY-1212
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
1日目
553
( 608 )
1日目
549
( 604 )
1日目
577
( 635 )
1日目
704
( 774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ワンタッチ継手 Y型ユニオンです。【材質】・標準(PBT)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y型ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y型ユニオン
Y型ユニオン(ねじ付)
ワンタッチ継手 Yタイプ
ワンタッチ型プラグ(20型)
ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)
ワンタッチ継手 Yタイプ異形ユニオン
メーカーエスコエスコEASUN(イーサン)エスコエスコEASUN(イーサン)
通常価格407-392 -108 -314 -307 -116 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)-ねじ部なしねじ部なし-
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐その他形状その他形状ユニオン 違径
ユニオン 同径ユニオンワイ-ユニオンワイ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング