メカニカル部品技術窓口

確定しました

10-10mmx2 Y型ユニオン

通常単価(税別)
553
税込単価
608
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…真鍮、樹脂(PBT)・使用流体…空気・使用圧力…0/1MPa(0/10kgf/cm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140HM-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA140HM-110の仕様・寸法情報

1口側チューブ径
10mm
2口側チューブ径
10mm
使用圧力
0~1MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体
空気
使用温度
-15~60℃
材質詳細
真鍮、樹脂(PBT)

型番リスト

表示件数
型番
EA140HM-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553
( 608 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮、樹脂(PBT)
・使用流体…空気
・使用圧力…0/1MPa(0/10kgf/cm2)
・使用温度…‐15/60℃
・1口側チューブ径…10mm
・2口側チューブ径…10mm
・JAN:4518340882256

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10-10mmx2 Y型ユニオンの型番EA140HM-110のページです。 型番EA140HM-110に関する仕様情報を記載しております。
10-10mmx2 Y型ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10-10mmx2 Y型ユニオン
10- 8mmx2 Y型ユニオン
10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)
R 1/2"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5535531,05015,4192,755467
通常出荷日9日目9日目3日目19日目9日目9日目
1口側チューブ径10mm10mm----
2口側チューブ径10mm8mm----
使用圧力0~1MPa(0~10kgf/c㎡)0~1MPa(0~10kgf/c㎡)0~1MPa(0~10kgf/c㎡)0~1.4MPa(14kgf/c㎡)0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)0~1MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体空気空気空気空気・水・油・ガソリン・灯油空気・水空気
使用温度-15~60℃-15~60℃-15~60℃-10~150℃(凍結なきこと)-15~120℃(凍結なきこと)-15~60℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト