メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン

通常単価(税別)
467
税込単価
514
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…真鍮・使用流体…空気・使用圧力…0/1MPa(0/10kgf/cm2)・使用温度…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140HE-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA140HE-82の仕様・寸法情報

チューブ外径
8mm
使用圧力
0~1MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体
空気
使用温度
-15~60℃
取付ねじ
Rc(PT)1/4”
材質詳細
真鍮

型番リスト

表示件数
型番
EA140HE-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467
( 514 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・使用流体…空気
・使用圧力…0/1MPa(0/10kgf/cm2)
・使用温度…‐15/60℃
・チューブ外径…8mm
・取付ねじ…Rc(PT)1/4""
・JAN:4518340881365

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオンの型番EA140HE-82のページです。 型番EA140HE-82に関する仕様情報を記載しております。
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン
10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)
ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
R 1/8""x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4671,0501,202 -3,7295,3286,506
通常出荷日9日目3日目1日目〜2日目2日目9日目
チューブ外径8mm10mm---6mm
使用圧力0~1MPa(0~10kgf/c㎡)0~1MPa(0~10kgf/c㎡)-0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)-0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体空気空気---空気
使用温度-15~60℃-15~60℃--15~120℃(凍結なきこと)--10~60℃(凍結なきこと)
取付ねじRc(PT)1/4”R(PT)1/2”----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト