メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワンタッチ継手セット ハーフユニオン ストレートユニオン エルボユニオン Y型ユニオン T型ユニオン

通常単価(税別)
17,281
税込単価
19,009
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ハーフユニオン…・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8""、4個入り・チューブ外径...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140H-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA140H-2の仕様・寸法情報

使用流体
空気
種類
ワンタッチ継手
T型ユニオン
チューブ外径:6mm、4個入り・チューブ外径:8mm、4個入
エルボユニオン
チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”、4個入り・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”、4個入り
使用温度範囲
-15~60℃
ケースサイズ
300×206×39(H)mm
ストレートユニオン
チューブ外径:6mm、4個入り・チューブ外径:8mm、4個入り
ハーフユニオン
チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”、4個入り・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”、4個入り
使用圧力
1MPa
Y型ユニオン
1口側:6mm、2口側:4mm、2個入り・1口側:6mm、2口側:6mm、2個入り・1口側:8mm、2口側:6mm、2個入り・1口側:8mm、2口側:8mm、2個入り
メーカー
アオイ
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品

型番リスト

表示件数
型番
EA140H-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,281
( 19,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハーフユニオン…・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8""、4個入り・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4""、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4""、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8""、4個入り
・ストレートユニオン…・チューブ外径:6mm、4個入り・チューブ外径:8mm、4個入り
・エルボユニオン…・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8""、4個入り・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4""、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4""、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8""、4個入り
・Y型ユニオン…・1口側:6mm、2口側:4mm、2個入り・1口側:6mm、2口側:6mm、2個入り・1口側:8mm、2口側:6mm、2個入り・1口側:8mm、2口側:8mm、2個入り
・T型ユニオン…・チューブ外径:6mm、4個入り・チューブ外径:8mm、4個入
・ケースサイズ…300×206×39(H)mm
・JAN:4548745481495

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手セット ハーフユニオン ストレートユニオン エルボユニオン Y型ユニオン T型ユニオンの型番EA140H-2のページです。 型番EA140H-2に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ継手セット ハーフユニオン ストレートユニオン エルボユニオン Y型ユニオン T型ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手セット ハーフユニオン ストレートユニオン エルボユニオン Y型ユニオン T型ユニオン
ワンタッチ継手セット ハーフユニオン ストレートユニオン エルボユニオン
プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)
エルボユニオン(ターン)
正負圧用ユニオンフィルタ
プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,28115,4933,156 -333 -2,514 -2,889 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用流体空気空気空気空気空気空気
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
T型ユニオンチューブ外径:6mm、4個入り・チューブ外径:8mm、4個入-----
エルボユニオンチューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”、4個入り・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”、4個入りチューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”、4個入り・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”、4個入り・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”、4個入り----
使用温度範囲-15~60℃-15~60℃0~60℃(凍結なきこと)-15~60℃0~50℃(凍結なきこと)0~60℃(凍結なきこと)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト