メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)【2個入り】

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…真鍮、樹脂(PBT)・使用流体…空気・使用圧力…0/1MPa(0/10kgf/cm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140H-104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA140H-104の仕様・寸法情報

チューブ外径
10mm
使用圧力
0~1MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体
空気
使用温度
-15~60℃
入数
2個
取付ねじ
R(PT)1/2”
材質詳細
真鍮、樹脂(PBT)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA140H-104
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮、樹脂(PBT)
・使用流体…空気
・使用圧力…0/1MPa(0/10kgf/cm2)
・使用温度…‐15/60℃
・チューブ外径…10mm
・取付ねじ…R(PT)1/2""
・入数…2個
・JAN:4518340882652

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)の型番EA140H-104のページです。 型番EA140H-104に関する仕様情報を記載しております。
10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン
R 1/8""x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0504673,7296,5065,3283,197
通常出荷日3日目9日目2日目9日目2日目1日目
チューブ外径10mm8mm-6mm--
使用圧力0~1MPa(0~10kgf/c㎡)0~1MPa(0~10kgf/c㎡)0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)-0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)
その他使用流体空気空気-空気--
使用温度-15~60℃-15~60℃-15~120℃(凍結なきこと)-10~60℃(凍結なきこと)--15~120℃(凍結なきこと)
入数2個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト