メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タケノコ径

  • 重量

  • 適合ホース内径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウレタンホース用プラグ(スチール製)

通常単価(税別)
408
税込単価
449
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ウレタンホース用プラグ(スチール製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140GF-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA140GF-10の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 焼入鋼(ニッケルメッキ)
エアー流量
1375L/min
ステム長さ
25mm
タケノコ径
11.3mm
プラグ長さ
20.2mm
使用温度範囲
-20~100℃
全長
48mm
重量
約24g
20型
適合ホース内径
10mm
最高使用圧力
3.5MPa
JANコード
4548745731453
仕様
バルブレス構造
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA140GF-10

タケノコ径

重量

適合ホース内径

JANコード

最小発注数量
11.3mm
約24g
10mm
4548745731453
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ウレタンホース用プラグ(スチール製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホース用プラグ(スチール製)の型番EA140GF-10のページです。 型番EA140GF-10に関する仕様情報を記載しております。
ウレタンホース用プラグ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンホース用プラグ(スチール製)
プラグ(ウレタンホース用)
雌ねじプラグ(スチール製)
ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)
スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)
カプラ(スチール)SM
メーカーエスコエスコエスコ日東工器日東工器CDC
通常価格408447 -565368 -489 -1,494 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ナット締込タイプめねじタイプナット締込タイプナット締込タイプおねじタイプ
使用流体空気空気 / 油空気水 / 空気空気空気
本体材質焼入鋼(ニッケルメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)焼入鋼(ニッケルメッキ)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)鋼鉄(クロムめっき)スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング