17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

通常単価(税別)
1,3221,529
税込単価
1,4541,682
通常出荷日:1日目~9日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タケノコ径

重量

JANコード

最小発注数量
7.4mm
約69g
4548745729375
1個
9.4mm
約73g
4548745730012
1個
11.5mm
約75g
4548745729085
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368
( 1,505 )
9日目
1,322
( 1,454 )
9日目
1,529
( 1,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
雌ねじカップリング(ワンプッシュ)
雄ねじカップリング(ワンプッシュ)
カップリング(ウレタンホース用/ワンプッシュ)
雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
ホースカップリング(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,322-9601,085 -1,343 -1,2921,134 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用めねじタイプおねじタイプナット締込タイプおねじタイプホース取付用
使用流体空気空気空気空気空気
本体材質真鍮鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング