17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

通常単価(税別)
1,2891,436
税込単価
1,4181,580
通常出荷日:9日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

ねじ長さ

サイズ

重量

JANコード

最小発注数量
3/8
10.5mm
45.5mm×Φ27
約90g
4548745729368
1個
1/2
12mm
47mm×Φ27
約90g
4548745730005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
9日目
1,436
( 1,580 )
9日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
雌ねじカップリング(ワンプッシュ)
雄ねじカップリング(ワンプッシュ)
雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
雌ねじカップリング
カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,289-9601,085 -1,292818 -1,498 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプナット締込タイプ
使用流体空気空気空気空気空気 / 油空気
本体材質真鍮鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング