17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スイベル式プラグ

通常単価(税別)
2,2962,614
税込単価
2,5262,875
通常出荷日:1日目

【特長】・全方位0/45°の首振り、自在屈曲および360°回転します・作業中の手首や肩の負担を軽減し、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続部の種類

ねじの種類

JANコード

型番

最小発注数量
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
4548745735451
KRPB-2M
1個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
4548745735468
KRPB-2F
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,296
( 2,526 )
1日目
2,614
( 2,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方位0/45°の首振り、自在屈曲および360°回転します
・作業中の手首や肩の負担を軽減し、ホースのよじれや折れを解消します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベル式プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベル式プラグ
ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用
ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 2分岐配管用
ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用
ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用
雌ねじプラグ 鋼鉄(クロムメッキ)
メーカーエスコ日東工器日東工器日東工器日東工器エスコ
通常価格2,296-11,5989,99714,72912,262252 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
種類ロータリ分岐分岐分岐分岐標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)オス・メス分岐ソケット(メス)オス・メス分岐プラグ(オス)
使用流体空気空気空気空気空気空気 / 油
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)、ナイロン鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)亜鉛合金亜鉛合金鋼鉄(クロムメッキ)
ねじの呼び(inch)1/41/2-1/2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング