17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

雌ねじカップリング(エアーホース用)

通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじカップリング(エアーホース用)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

重量

JANコード

最小発注数量
3/8
96g
4518340326217
1個
1/2
102g
4518340326309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
1日目
890
( 979 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじカップリング(エアーホース用)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじカップリング(エアーホース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじカップリング(エアーホース用)
雌ねじカップリング
雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
雌ねじプラグ 鋼鉄(クロムメッキ)
プラグ(エアーホース用/2本)
雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格890818 -590252 -577 -581
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプホース取付用おねじタイプ
使用流体空気空気 / 油空気空気 / 油空気空気
本体材質鋼(亜鉛メッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼(亜鉛メッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング