17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

雄ねじカップリング(エアーホース用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

雄ねじカップリング(エアーホース用)

販売終了

型番

EA140EP-2

2025年03月に販売終了となりました。

代替品はEA140DH-12となります。

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじカップリング(エアーホース用)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼(亜鉛メッキ)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
最高圧力
20kg/cm2
使用圧力
1.47MPa
重量
94g
20型

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト