17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステム型カップリング(エアーホース用)

通常単価(税別)
879916
税込単価
9671,008
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ステム型カップリング(エアーホース用)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タケノコ径

適合ホース内径※

呼び径

重量

JANコード

最小発注数量
11mm
9.5mm
3/8"
97g
4518340324701
1個
15mm
13mm
1/2"
103g
4518340324718
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916
( 1,008 )
1日目
879
( 967 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ステム型カップリング(エアーホース用)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステム型カップリング(エアーホース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステム型カップリング(エアーホース用)
ハイカプラ ソケット
雌ねじカップリング(エアーホース用)
タケノコ型プラグ 鋼鉄(クロムメッキ)
プラグ(エアーホース用/2本)
雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
メーカーエスコウィザ(旧:アークランドサカモト)エスコエスコエスコエスコ
通常価格879-1,191 -890252 -577 -590
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目2日目
種類標準-標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)-ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用-めねじタイプホース取付用ホース取付用めねじタイプ
使用流体空気-空気空気 / 油空気空気
本体材質鋼(亜鉛メッキ)-鋼(亜鉛メッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング