メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 総重量

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:2日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140EM-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA140EM-3の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼(亜鉛メッキ)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
3/8
バルブ構造
片路開閉型
使用圧力
1.47MPa
入数
2個
総重量
72g
20型
JANコード
4518340324589
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA140EM-3

ねじの呼び(inch)

総重量

JANコード

最小発注数量
3/8
72g
4518340324589
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)の型番EA140EM-3のページです。 型番EA140EM-3に関する仕様情報を記載しております。
雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)
雌ねじカップリング(エアーホース用)
プラグ(エアーホース用/2本)
雌ねじプラグ 鋼鉄(クロムメッキ)
雌ねじカップリング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格590581890577 -252 -818 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプめねじタイプホース取付用めねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気 / 油空気 / 油
本体材質鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング