17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スイベルカップリング(ウレタンホース用)

通常単価(税別)
2,3552,364
税込単価
2,5912,600
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・スイベル式になっているため、ホースのよじれが発生しません。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ホース内径

適合ホース外径

JANコード

最小発注数量
6.5mm
10mm
4518340578869
1個
8.5mm
12.5mm
4518340578876
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,355
( 2,591 )
9日目
2,364
( 2,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スイベル式になっているため、ホースのよじれが発生しません。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルカップリング(ウレタンホース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルカップリング(ウレタンホース用)
プラグ(ウレタンホース用)
カップリング(ウレタンホース用)
カップリング(ウレタンホース用/ワンプッシュ)
スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)
ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)
メーカーエスコエスコエスコエスコ日東工器日東工器
通常価格2,355-447 -1,115 -1,343 -489 -968 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ロータリ標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプ
使用流体空気空気 / 油空気 / 油空気空気水 / 空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムめっき)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング