17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

通常単価(税別)
1,1641,189
税込単価
1,2801,308
通常出荷日:1日目

スリーブの手前にカバーを付ける事により外的衝撃による不意の離脱を防止します。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ホース内径

適合ホース外径

JANコード

最小発注数量
6.5mm
10.0mm
4548745983500
1個
8.5mm
12.5mm
4548745983517
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
1日目
1,189
( 1,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリーブの手前にカバーを付ける事により外的衝撃による不意の離脱を防止します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
雌ねじカップリング(ワンプッシュ)
雄ねじカップリング(ワンプッシュ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,164-1,011 -1,498 -1,2929601,085 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ナット締込タイプめねじタイプナット締込タイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング