メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2連 エアーカップリング

2連 エアーカップリング EA140DN-2
通常単価(税別)
2,390
税込単価
2,629
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型…20型・使用圧力…1.5MPa・材質…合金・ねじサイズ…Rc(PT)1/4""(ボデ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140DN-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA140DN-2の仕様・寸法情報

種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 合金
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
分岐数・接続数
2
サイズ
65(W)×19(D)×70(H)mm
使用圧力
1.5MPa
重量
260g
20型
-
-

商品情報

製品仕様

型番ねじサイズサイズ材質
EA140DN-2Rc(PT)1/4”(ボディ側)65(W)×19(D)×70(H)mm合金

型番リスト

表示件数
型番
EA140DN-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型…20型
・使用圧力…1.5MPa
・材質…合金
・ねじサイズ…Rc(PT)1/4""(ボディ側)
・連数…2連
・サイズ…65(W)×19(D)×70(H)mm
・JAN:4518340708297

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2連 エアーカップリングの型番EA140DN-2のページです。 型番EA140DN-2に関する仕様情報を記載しております。
2連 エアーカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連 エアーカップリング
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
3連 エアーカップリング
2連 マルチ連結自在カップリング
3連 マルチ連結自在カップリング
R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3904,2813,3913,5734,7995,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類分岐分岐分岐分岐分岐標準
オス・メスオス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイププラグプラグプラグプラグめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気-
本体材質合金鋼鉄(クロムメッキ)、アルミニウムカプラー:鉄、ベース:アルミ鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮アルミダイカスト(ADC12)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング