17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアーカップリング

通常単価(税別)
2,6833,242
税込単価
2,9513,566
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ カプラ ワンタッチジョイント エアーカップリング。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分岐数・接続数

サイズ

重量

JANコード

最小発注数量
2
65(W)×19(D)×97(H)mm
290g
4518340708266
1個
3
96(W)×19(D)×97(H)mm
420g
4518340708273
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,683
( 2,951 )
1日目
3,242
( 3,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ カプラ ワンタッチジョイント エアーカップリング。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーカップリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアの分岐
5
満足度:5.0
他の分岐カプラより安価で使用上も問題ありませんでした。ブロックのサイドはメクラ栓になっており拡張性もあって良いと思います...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーカップリング
雌ねじカップリング(エアーホース用)
エアーカップリング(ボディ側 ねじ締め)
プラグ(エアーホース用/2本)
雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,683-8902,995 -577 -590581
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類分岐標準分岐標準標準標準
オス・メスオス・メス分岐ソケット(メス)オス・メス分岐プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類プラグめねじタイプめねじタイプホース取付用めねじタイプおねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質合金鋼(亜鉛メッキ)合金鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング