17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)

通常単価(税別)
2,1982,973
税込単価
2,4183,270
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分岐

機構

JANコード

最小発注数量
1連
自在
4548745174151
1個
2連
1自在
4548745174168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,198
( 2,418 )
1日目
2,973
( 3,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
プラグ(ウレタンホース用)
マルチ連結自在カップリング(取入R1/2")
ホース用プラグ(アルミ製)
雌ねじカップリング(エアーホース用)
マルチ連結自在カップリング(取入 プラグ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,198-447 -8,781 -1,646 -8902,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類分岐標準分岐標準標準分岐
オス・メスオス・メス分岐プラグ(オス)オス・メス分岐プラグ(オス)ソケット(メス)オス・メス分岐
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプおねじタイプホース取付用めねじタイププラグ
使用流体空気空気 / 油空気-空気空気
本体材質鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮アルミダイカスト(ADC12)鋼(亜鉛メッキ)鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング