メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2連 エアーカップリング(20型)

通常単価(税別)
4,134
税込単価
4,547
通常出荷日:1日目

1本の空気配管から同時に2本の空気を分岐することができます。【商品仕様】・型…20型・使用圧力…1.0...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140DK-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA140DK-2Bの仕様・寸法情報

種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
接続部の種類
プラグ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)、アルミニウム
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
分岐数・接続数
2
使用圧力
1.0MPa
使用温度範囲
-20~+80℃
20型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA140DK-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,134
( 4,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

1本の空気配管から同時に2本の空気を分岐することができます。
【商品仕様】
・型…20型
・使用圧力…1.0MPa
・材質…鋼鉄(クロムメッキ)・アルミニウム
・JAN:4518340578906

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2連 エアーカップリング(20型)の型番EA140DK-2Bのページです。 型番EA140DK-2Bに関する仕様情報を記載しております。
2連 エアーカップリング(20型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連 エアーカップリング(20型)
2連 エアーカップリング
3連 エアーカップリング
エアーカップリング
プラグ(エアーホース用/2本)
雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1342,3903,3912,683 -577 -590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類分岐分岐分岐分岐標準標準
オス・メスオス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類プラグめねじタイププラグプラグホース取付用めねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)、アルミニウム合金カプラー:鉄、ベース:アルミ合金鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング