メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2連 自在エアーカップリング

通常単価(税別)
6,339
税込単価
6,973
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型…20型・使用圧力…1MPa・ロータリー式・ワンプッシュ式カップリング仕様・2本の空気...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA140DK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA140DK-2の仕様・寸法情報

種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
接続部の種類
プラグ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮(クロムメッキ)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
分岐数・接続数
2
使用圧力
1MPa
使用温度範囲
-20~+80℃
20型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA140DK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,339
( 6,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型…20型
・使用圧力…1MPa
・ロータリー式
・ワンプッシュ式カップリング仕様
・2本の空気取出口が360°自在に動きます。
・JAN:4518340135147

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2連 自在エアーカップリングの型番EA140DK-2のページです。 型番EA140DK-2に関する仕様情報を記載しております。
2連 自在エアーカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連 自在エアーカップリング
2連 エアーカップリング
2連 エアーカップリング(20型)
3連 エアーカップリング
エアーカップリング
プラグ(エアーホース用/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3392,3904,1343,3912,683 -577 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類分岐分岐分岐分岐分岐標準
オス・メスオス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐プラグ(オス)
接続部の種類プラグめねじタイププラグプラグプラグホース取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮(クロムメッキ)合金鋼鉄(クロムメッキ)、アルミニウムカプラー:鉄、ベース:アルミ合金鋼(亜鉛メッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング