17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

雌ねじプラグ(Oリング付)【1~10個入り】

通常単価(税別)
2792,391
税込単価
3072,630
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじプラグ(Oリング付)。【用途】・エアー工具、各種エアー配管...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

JANコード

最小発注数量
10個
4518340470828
1パック

10個入り

1個
4518340470835
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,391
( 2,630 )
1日目
279
( 307 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじプラグ(Oリング付)。
【用途】
・エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじプラグ(Oリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじプラグ(Oリング付)
雄ねじプラグ(Oリング付)
フリープラグ(Oリング付)
雌ねじプラグ 鋼鉄(クロムメッキ)
雌ねじカップリング
流量調整付雌ねじプラグ
メーカーエスコエスコジョプラックスエスコエスコエスコ
通常価格279-279 -2,373252 -818 -1,277 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜1日目1日目
種類標準標準ロータリ標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプオネジタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体空気 / 油空気 / 油空気空気 / 油空気 / 油空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(Crメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング