17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

雄ねじプラグ(接続ねじR)

通常単価(税別)
260408
税込単価
286449
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじプラグ(接続ねじR)。【用途】・エアー工具、各種エアー配管...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

JANコード

最小発注数量
1/4
4518340332348
1個
3/8
4518340332355
1個
1/2
4518340332362
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
408
( 449 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじプラグ(接続ねじR)。
【用途】
・エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじプラグ(接続ねじR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじプラグ(接続ねじR)
雄ねじプラグ(接続ねじNPT)
雄ねじカップリング 鋼鉄(クロムメッキ)
700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)
雄ねじプラグ(20型/ステンレス)
シリーズ315 ニップル ホース接続
メーカーエスコエスコエスコ日東工器エスコセインジャパン
通常価格260-282 -780 -6,659 -1,250 -319 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目〜1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじ取付用おねじタイプホース取付用
使用流体空気 / 油空気空気 / 油水 / 空気空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)特殊鋼(ニッケルめっき)ステンレススチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング